- Tuotenumero:
- DK 7856.014
- Tuotekuvaus
- Liitäntäkaapeli C13 (liitin) - C14 (pistoke).
- Pistoke (tyyppi)
- C14-pistoke
- Nimellisvirta (maks.)
- 10 A
- Mitat
- Pituus: 0,5 m
- Pistorasiat
- C13-pistoke
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,16 kg
- Bruttopaino
- 0,199 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177519138
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- Virtakaapeli IEC320 0,5m 2kpl