Liitäntäkaapeli PSM-kiskolle

Til.nro: DK 7856.030

Valmis liitäntäkaapeli Power System Moduliin.

Til.nro:
DK 7856.030
Rakenne
1-vaiheinen
Pistoke (tyyppi)
C20-pistoke
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Mitat
Pituus: 3 m
Pistorasiat
Wago X-Com
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,51 kg
Bruttopaino
0,52 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177402508
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
Liitäntäkaapeli UPS