- Til.nro:
- DK 7200216
- Rakenne
- Liitäntäkaapeli
- Tuotekuvaus
- Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke-/liitintyypeillä (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-johto, 3-napainen.
- Pistoke (tyyppi)
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Mitat
- Pituus: 1,8 m
- Pistorasiat
- C19-pistoke
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,29 kg
- Bruttopaino
- 0,334 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- Schuko/C19-liitäntäkaapeli