Liitäntäkaapeli PSM:lle/PDU:lle

Til.nro: DK 7200217

Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke- ja liitintyypeillä (Schuko/C19/C20).

Til.nro:
DK 7200217
Rakenne
Jatkokaapeli
Tuotekuvaus
Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke-/liitintyypeillä (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-johto, 3-napainen.
Pistoke (tyyppi)
C20-pistoke
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Mitat
Pituus: 1,8 m
Pistorasiat
C19-pistoke
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,32 kg
Bruttopaino
0,34 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177519244
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
Liitäntä-/jatkokaapeli C19/C20