PDU international, rakenne metered

Til.nro: DK 7955201

Kompakti virranjakelu ja energianmittaus joko vaihe- tai syöttökohtaisesti. Nopea yleiskuva koko IT-kaapin tehontarpeesta. Jakeluteho jopa 22 kW.

Til.nro:
DK 7955201
Rakenne
PDU, metered
Tuotekuvaus
Energianmittaus vaiheittain eli koko IT-kaapin tehontarve. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen – TS IT -kaapissa asennukseen ei tarvita työkaluja. OLED-näyttö näyttää energian kulutuksen. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
Materiaali
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 62 mm
Pituus: 710 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
12 x C13
Pistorasiat
12 x C13-pistoke
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
C20
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 60950-1
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,9 kg
Bruttopaino
3 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177685277
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU 16A/1P C20 12xC13 -mitattava
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes
Ohjelmisto
Ohjelmisto