- Til.nro:
- DK 7955310
- Rakenne
- PDU, switched
- Tuotekuvaus
- Mittaustoiminto vaiheittain sekä yksittäin kytkettävät ulostulopistokkeet. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kun laitteeseen asentaa kaksivaiheisen releen ja OLED-näytön, PDU osoittaa pientä virrankulutusta. Integroitu web-palvelin mahdollistaa suoran verkkoyhteyden ja kattavan käyttöoikeuksien hallinnan. Redundantti virranjakelu tulee kaikista vaiheista ja lisäksi saatavilla olevan Power-over-Ethernet-verkon kautta. PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
- Toimitus
- sis. liitäntäkaapeli H05-VV (3 m) ja asennettu tulopistoke
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 85 mm
Pituus: 1.360 mm
- Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 24 x C13 / 4 x C19
- Pistorasiat
- 24 x C13-pistoke
4 x C19-pistoke
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 5 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177685192
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
PDU switched 16A/1P CEE 12xC13, 4xC19