Tämä tuote poistuu: 30.1.2020
Slave PDU international, rakenne managed
Til.nro: DK 7955911
Slave PDU liitettäväksi PDU Master -rakenteeseen, metered, switched ja managed, sekä CMC III. Mittaus- ja kytkentätoiminnot, kuten PDU managed, kuitenkin ilman integroitua näyttöä ja verkkoliittymää. Käyttöä varten tarvitaan ehdottomasti PDU Master tai CMC III. CAN-Busia kohden voi liittää enintään 3 Slave-PDU:ta.
- Til.nro:
- DK 7955911
- Tuotekuvaus
- Jopa 3 slave-PDU:ta voidaan liittää yhteen PDU managed -laitteeseen. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kun laitteeseen asentaa kaksivaiheisen releen, PDU osoittaa pientä virrankulutusta. Redundantti virransyöttö tulee kaikista vaiheista. PDU:ssa on monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot. Yhden prosentin mittaustarkkuuden ansiosta se on hyvin luotettava.
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 85 mm
Pituus: 1.360 mm - Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 24 x C13 / 4 x C19
- Pistorasiat
- 24 x C13-pistoke
4 x C19-pistoke - Nimellisvirta (maks.)
- 32 A
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~ - Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 60950-1
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6 kg
- Bruttopaino
- 7 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177685482
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
- PDU Slave 32A/1P CEE 24xC13, 4xC19
- Dokumentaatiot
- Ohjeet