PDU UK, Rakenne basic

Tuotenumero: DK 7955.510

Kompakti rakenne mahdollistaa nopean asennuksen TS IT -verkko- ja palvelinkaappien Zero-U-Space-tilaan. Syöttökaapeli CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä BS 1363 -lähtö (UK). Jakeluteho 3,7–22 kW.

Tuotenumero:
DK 7955.510
Tuotekuvaus
Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. PDU on mahdollista asentaa jälkikäteen. TS IT -kaappiin asennus on mahdollista myös ilman työkaluja.
Materiaali
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 62 mm
Pituus: 440 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
6 x C13 / 1 x C19
Pistorasiat
6 x GB (tyyppi G, BS 1363)
Nimellisvirta (maks.)
13 A
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
UK
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT: ≤ 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,24 kg
Bruttopaino
1,42 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177685024
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU Basic UK 13A/1P 6xUK-Plug (BS1363)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes