PDU international, rakenne basic

Tuotenumero: DK 7955.110

IT-kaapin virranjakelu, eri versioita. Tulo CEE-pistokkeella (16 A/32 A) sekä C13- ja C19-lähdöt. Jakeluteho 3,7–22 kW.

Tuotenumero:
DK 7955.110
Rakenne
PDU Basic
Tuotekuvaus
Vankkarakenteinen, kompakti perusvirranjakelu IT-ympäristöön. Kompaktin PDU:n ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu. TS IT -kaappiin asennus onnistuu myös ilman työkaluja. Kompakti rakenne mahdollistaa helpon asennuksen.
Materiaali
Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Mitat
Leveys: 44 mm
Syvyys: 62 mm
Pituus: 970 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
24 x C13 / 4 x C19
Pistorasiat
24 x C13-pistoke
4 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)
16 A
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Direktiivit
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit
EN 60950-1
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...95 %
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,133 kg
Bruttopaino
3,333 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177684911
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13 / 4xC19
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Visio Shapes