Pistokelukitus C14- ja C20-pistokkeille

Til.nro: DK 7955020

Pistokelukitus C14- ja C20-lähtöön, suojaamaan kaapelit tahattomalta irrottamiselta

Til.nro:
DK 7955020
Tuotekuvaus
Yleislukituksella voidaan estää IEC 60 320 C14- tai C20-pistokkeen tahaton irrottaminen. Lukitusta voidaan säätää, ja se sopii yleisimpiin pistokkeisiin. Sen ansiosta voidaan muodostaa turvallinen pistoliitäntä valmistajasta riippumatta, useimmilla yleisimmillä liitäntäjohdoilla.
Materiaali
Muovi (PA 12)
Väri
RAL 9005
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,11 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177685000
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
C14/C20-pistokelukitus