Tämä tuote poistuu: 30.7.2022
- Til.nro:
- DK 7859050
- Tuotekuvaus
- Mittakiskot liitettäviksi suoraan CMC III -järjestelmään. Mittakisko voidaan asentaa PSM-asennussarjalla pystysuoraan 2 000 mm korkeaan VX IT-, TS IT- tai TS-kaappiin. Kaikkien tärkeiden parametrien näyttö ja valvonta on mahdollista vaihe- ja syöttökohtaisesti. Integroitu näyttö mahdollistaa paikallisen seurannan. Etähallinta ja verkkoyhteys edellyttävät CMC III -järjestelmää.
- Hyödyt
- Modulaarisesti laajennettava järjestelmä
- 16 A ja 32 A vaihevirralle
- Erilaiset PSM-pistokemoduulit (pistokeversiot)
- PSM-moduulit liitettävissä käytön aikana
- Helppo asentaa
- CAN-Bus suoraan liitäntään CMC III -järjestelmään (RJ 45, 2 x liitin)
- Monipuoliset hallinta- ja valvontatoiminnot (CMC III:n kautta)
- Korkea luotettavuus ja yhden prosentin mittaustarkkuus
- Energiatehokas sähkösuunnittelu – vähäinen energiankulutus
- Laadukas alumiinikotelo, joustavasti asennettavissa
- Virranjakelu CMC III -järjestelmän kautta (24 V DC)
- Enintään 8 järjestelmää liitettävissä CMC III Processing Unitiin
- Enintään 4 järjestelmää liitettävissä CMC III Processing Unit Compactiin
- Materiaali
- Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Liitin
- Määrä
- 2
- Vaiheluku / syöttö
- 3~
- Sisäänmenojännite
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Nimellisvirta (maks.)
- 16 A
- Moduulipistokepaikat (maks.)
- 6
- Direktiivit
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Normit
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
- Pätöteho, pätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia
- Tehokerroin (cos phi)
- Nollajohtimen virranmittaus / hukkakuorman mittaus
- Mittaus / vaihe tai syöttö
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TS IT
TS
Korkeus: 2.000 mm - Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...45 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,021 kg
- Bruttopaino
- 4,36 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 9
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Tuotekuvaus
- PSM-mittakisko CMCIII 2x3x16A CAN
- Dokumentaatiot
- Ohjeet