- Til.nro:
- DK 7857009
- Rakenne
- Täytepohjan moduulirakenne online-verkkomuunnin UPS luokassa VFI-SS-111
- Tuotekuvaus
- ABB:n UPS-järjestelmät ovat ihanteellisella tavalla integroitavissa mekaanisesti ja sähköisesti RiMatrix IT -infrastruktuurirakennussarjoihin. Ne ovat olennaisia komponentteja laskentakeskuksen yleisessä virransyöttöketjussa. Ne suojaavat luotettavasti verkkohäiriöiltä ja -katkoilta.
- Hyödyt
- Helppo suunnittelu määriteltyjen vakiopakettien ansiosta.
- Säästää sähköä.
- Huoltovapaa ja pitkäikäinen
- Laajennettavissa.
- Verkkoyhteys Rittal DCIM RiZone -ohjelmistossa Plug & Play -toiminnolla ennalta määriteltyyn ajuriin
- Toimintotapa
- Hajautettu rinnakkaisarkkitehtuuri ja riippumattomat, yksittäisille moduuleille kohdistetut ohjaimet ja paristolinjat (valinnainen).
- Toimitus
- Perusmoduuli ja UPS-moduuli(t) asennetaan erittelyjen mukaisesti
Kalustettu UPS-tehomoduuleilla (kokoonpanon mukaisesti)
- Vaihtoehdot
- Ulkoinen akkupaketti ja vakioautonomia-ajat (laajennukset mahdollisia)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 200 kW:iin saakka
- ABB UPScale TS 8 120 kW:iin saakka
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- 3-vaiheinen verkkoyhteys
- Ohje
- Riippuen valitusta tyypistä, ilman paristoja
- Valvonta
- SNMP-verkkokortti ja valinnainen Server-Shutdown-toiminto
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 85044095
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Tuotekuvaus
-
ABB:n 3-vaiheiset UPS-järjestelmät, joiden hyötysuhde on jopa 96 %, kaksoiskonversiotilassa, valittavissa teholuokissa 10–200 kW räkkiä kohden.