PSM-mittausmoduuli ja CAN-Bus PSM-virtakiskoille

Til.nro: DK 7859430

PSM-mittausmoduuli, lähtöjen kytkentätoiminto ja energiamittaus. Saatavissa mallit IEC 60320 C13 & C19 sekä CEE 7/3 (suojakosketinpistoke).

Til.nro:
DK 7859430
Tuotekuvaus
PSM-liitäntämoduulit laajentavat jokaista PSM-virtakiskoa energianmittaukseen sekä lähtöpistokkeiden kytkentätoimintoihin. Moduulit soveltuvat olemassa olevien PSM-asennuksien jälkivarusteluun, kun tarvitaan energiatietojen keräämistä tai liitetyn käyttölaitteen kytkentämahdollisuutta. Käytössä on kolme toteutusmallia erilaisille pistoketyypeille. PSM-virtakiskoissa PSM-moduulit kattavat kaksi moduulipistoketta. Mittausarvot näytetään paikallisesti taustavalaistulla LC-näytöllä. Pikaohjauksessa väri muuttuu punaiseksi, kun virran tai tehon raja-arvot ylitetään.
Hyödyt
Yksinkertainen, kosketussuojattu asennus Plug & Play -toiminnolla juoksevassa käytössä
PSM-moduuli on helppo asentaa PSM-virtakiskoihin ja irrottaa niistä, mikä helpottaa käyttöä eri paikoissa
Yhteensopiva eurooppalaisen PSM-virtakisko-ohjelman kanssa
CAN-Bus suoraan liitäntään CMC III -järjestelmään (RJ 45, 2 x liitin)
Virtapiirin vaihto toisteisissa järjestelmissä mahdollinen moduulia kääntämällä
Maksimi ympäristölämpötila 60 °C
Helpottaa standardien ISO 50001 ja EN 50600-2-2 määräyksien toteuttamista
Toimintotapa
Energiankulutuksen mittaus moduulia kohden
Lähtöpistokkeen kytkentä yksitellen ja ryhmissä CMC III:n avulla
Tilan LED-merkkivalot CAN-Bus-viestinnälle moduulia kohden
LC-matriisinäyttö, jossa monivärinen taustavalaistus paikalliseen näyttöön
Tila-anturi näytön oikealle asetukselle ja verkkonäkymälle 90°:n vaihein
Säädettävät raja-arvot jännitteelle, virralle ja aktiiviselle teholle
Ylikuormituksen tunnistus määritettävissä moduulikohtaisesti
Korkea mittaustarkkuus
Hälytyksien signalointi näytöllä
Ylimääräisten IEC 60320-, C13- ja C19-pistokepaikkojen yleinen pistokelukitus ja sulkeminen mahdollista
Materiaali
Pistorasiat: Muovi (PA6 GF 30 V1)
Profiili: Alumiini, eloksoitu
Toimitus
PSM-mittausmoduuli ja CAN-Bus
CAN-Bus-liitäntäkaapeli, 1 m
Jakeluteho moduulia kohden
3 680 W
Relekohtainen kytkentäteho
4 000 VA
Pituus
500 mm
Kontaminaatioaste
2
Liitännät Bus-järjestelmä
2 x CAN-Bus-käyttöliittymää CMC III:lle (maks. 16 PU:lle / 4 PU Compactille)
2 x RJ45 (liitäntä CMC:hen)
Määrä
1
Reletyyppi
Kaksoiskela, bistabiili
Nimelliskäyttöjännite
18 V (DC) – 24 V (DC), virransyöttö CMC III -järjestelmällä 
Sisäänmenojännite
230 V AC
Tulojännitteen toleranssi
± 10 %
Nimellisvirta
16 A
Tarvittavat moduulipaikat (määrä)
2
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
8
Direktiivit
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Valvonta
Hälytyksien hallinnointi CMC III:n kautta (esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä)
Kytkentätilan visualisointi CMC III -sivustolla ja RiZonessa
Enintään 16 PSM-moduulia yhteen CMC III PU:hun (IP-osoitetta kohden)
Käyttöoikeuksien hallinnointi CMC III:n kautta (esim. kytkentätoimintojen rajoittaminen)
Normit
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
Aktiivinen teho kW, aktiivinen energia kWh
Loisteho kVar, loisenergia kVarh
Näennäisteho kVA, näennäisenergia kVAh
Tehokerroin cosPhi, Crest-kerroin (huippukerroin)
Käyttötuntilaskuri, d, h, min
Mittaustarkkuus ± 1 %
Mittaustoiminnot palautettavissa / ohjelmistokohtainen nollaus / intervallimittaus: Tehoenergia kWh, käyttötuntilaskuri, raja-arvot (jännite, virta, teho) vapaasti määritettävissä
Protokollat
Verkkotoiminto (vain yhdessä CMC III -järjestelmän kanssa): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Mitat
Leveys: 53 mm
Syvyys: 45 mm
Pituus: 500 mm
Maksimaalinen käyttökorkeus NN
2.000 m
Käyttölämpötila-alue
5 °C...60 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
90 %
Pistorasiat
2 x C13 / 4 x CEE 7/3
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10 %
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...70 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,8 kg
Bruttopaino
1,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369001
EAN
4028177801868
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Tuotekuvaus
PSM mittausmoduli 4xCEE 7/3 kytkettäviss
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja