Esim. lohkoparistojen asennukseen.
- Til.nro:
- SV 9692020
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Load capacity static
- 200 kg
2 000 N - Pohjapinta-ala
- Leveys: 509 mm
Syvyys: 514 mm - Sopii:
- Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7 kg
- Bruttopaino
- 7,176 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,83 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177045798
- Tuotekuvaus
- VX ESS -laitehylly, raskas kuorma, LxK: 600x600 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet