Energiavarastorunko VX ESS

Til.nro: SV 9690030

Kaapin runko, jossa joustava sisärakenne. Soveltuu ihanteellisesti tehokkaaseen ja modulaariseen energiavaraston asennukseen.

Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE

Korimutteri

Liukumutteri

Til.nro:
SV 9690030
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Profiilikiskot: teräslevy, 2 mm
Poikkikisko kiinnityskulmalla: teräslevyä 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Profiilikiskot: sinkitty
Poikkikisko kiinnityskulmalla; sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kaapin runko
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
42 kg
Bruttopaino
42,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
EAN
4028177044173
ETIM 9
EC000261
Tuotekuvaus
VX ESS -energiavaraaja, LxKxS: 600x2000x600 mm, sisäasennuksella
Dokumentaatiot
Ohjeet