Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Til.nro: AS 4055921

Perforex Milling Terminal 2101 tarjoaa sarjansa suurinta joustavuutta. Sillä voidaan työstää kaikkia kompakteja ja suuria kytkentäkaappeja.

Til.nro:
AS 4055921
Rakenne
Kotelon muokkaaminen
Litteiden osien työstö
Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu
Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu
Automaattinen työkalujen tarkistus
DIN-työkalut
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite
Tuotekuvaus
Perforex Milling Terminal on 4-akselinen CNC-kone, ja sitä käytetään vakiomallisten kytkentäkaappien aukotustöihin. Se mahdollistaa litteiden osien sekä koteloiden automaattisen työstön, kuten rei'ityksen, kierteytyksen sekä aukotuksen. Perforex Milling Terminal 2101 tarjoaa MT-malliston suurinta joustavuutta. Sillä voidaan työstää kaikki kompaktit ja suuret kytkentäkaapit.
Hyödyt
Nopea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky
Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä
Johdinten saumatonta käyttöä verkkoperustaisella ohjelmistolla
Helppokäyttöisyyttä havainnollisen HMI:n ja 24”-kuvaruudun ansiosta
Automaattinen työkalunvaihto ja integroitu työkalupituuksien mittaus
Työkaluja säästävä työstö minimaalimääriä käyttävän voitelujärjestelmän ja painelautasen ansiosta
Automaattinen lastuimu porattaessa tai jyrsittäessä
Suurtehokara varmistaa nopean, tarkan ja luotettavan työstön
Intuitiivinen kiristysjärjestelmä paineilmakiristysjärjestelmällä – optimoitu kytkentäkaappien rakenneosille
Toimitus
Perforex MT S määritetään projektikohtaisesti
Muokattava materiaali
Alumiini
Teräs
Ruostumaton teräs
Muovi
Kupari
Konevalinnat
Hälytintornit 4055.954
Pääsy oikealta 4055.952
Kannatinjärjestelmä 4055.951
Kuutioiden työstö 2 000 mm 4055.953
Pääsy vasemmalta 4055.950
Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
Koneen ohjaus
Tehtäväohjaus Rittal Panel Processing Centerillä (RiPPC)
Käyttö Rittal HMI:llä
Turvallisuus
Turva-aita DIN EN ISO 13857:n mukaan
Optinen suojalaitteisto koneen edessä ja takana
Akselien turvallinen jarruttaminen myös jännitehäviön yhteydessä
Liitännät
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
DXF-tietojen tuonti
Ohje
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Pohjapinta-ala
Leveys: 4.600 mm
Korkeus: 2.450 mm
Syvyys: 3.750 mm
Paineilmaliitäntä
6 bar
Työstökappaleen paino, litteän osan työstö (maks.)
250 kg
Työstökappaleen paino, kytkentäkaapin työstö (maks.)
300 kg
Työkalupaikkojen määrä
21
Työstötarkkuus
± 0,2 mm
Nopeus X-/Y-akseli
60 000 mm/min
Nopeus Z-akseli
12 000 mm/min
Karan kierrosluku (maks.)
21 000 rpm
Karan teho (maks.)
11 kW
Ohjausjännite (DC)
24 V
Nimellisvirta maks.
6,2 A
Nimelliskäyttöjännite
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Työstönopeus (enintään)
1 500 mm/min
Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 140 mm
Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
Leveys: 1.400 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 1.600 mm
Pingotettavien litteiden osien vähimmäismitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 1,25 mm
Pingotettavien litteiden osien enimmäismitat
Leveys: 2.450 mm
Korkeus: 1.700 mm
Syvyys: 5 mm
Suurin muokattava ala koteloilla
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2 300 kg
Bruttopaino
2 720 kg
Tullitariffinimike
84596110
EAN
4028177967526
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus