Yhdysvaltojen versio – Perforex Milling Terminal 2201 tarjoaa standardimallissa leveän työstöalueen ja kaksi ovea. Ihanteellinen kokonaan hitsattujen koteloiden ja suurten litteiden osien työstöön.
- Til.nro:
- AS 4055927
- Rakenne
- Moottoroitu syvyyssäätö 2 200 mm
Kotelon muokkaaminen
Litteiden osien työstö
Pariovilliset
Patentoitu vedoskiekko ja jyrsintäpurujen integroitu imu
Tehoakseli ml. minimimäärävoitelu
Automaattinen työkalujen tarkistus
DIN-työkalut
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite
USA-versio - Tuotekuvaus
- Perforex Milling Terminal on 4-akselinen CNC-kone, ja sitä käytetään vakiomallisten kytkentäkaappien aukotustöihin. Se mahdollistaa litteiden osien sekä koteloideen automaattisen työstön, kuten rei’ityksen, kierteityksen sekä aukotuksen. Perforex Milling Terminal 2201 on varustettu leveällä työstöalueella sekä kahdella ovella. Ihanteellinen kokonaan hitsattujen koteloiden työstöön.
- Hyödyt
- Nopea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) ja selvästi parempi kilpailukyky
- Lyhyet läpimenoajat korkealaatuisella työstöllä
- Johdinten saumatonta käyttöä verkkoperustaisella ohjelmistolla
- Helppokäyttöisyyttä havainnollisen HMI:n ja 24”-kuvaruudun ansiosta
- Automaattinen työkalunvaihto ja integroitu työkalupituuksien mittaus
- Työkaluja säästävä työstö minimaalimääriä käyttävän voitelujärjestelmän ja painelautasen ansiosta
- Automaattinen lastuimu porattaessa tai jyrsittäessä
- Suurtehokara varmistaa nopean, tarkan ja luotettavan työstön
- Intuitiivinen kiristysjärjestelmä paineilmakiristysjärjestelmällä – optimoitu kytkentäkaappien rakenneosille
- Toimitus
- Perforex MT S määritetään projektikohtaisesti
- Muokattava materiaali
- Alumiini
- Teräs
- Ruostumaton teräs
- Muovi
- Kupari
- Konevalinnat
- Hälytintornit 4055.954
- Pääsy oikealta 4055.952
- Kannatinjärjestelmä 4055.951
- Kiinnityskorkeuden lisäys 4050.035
- Pääsy vasemmalta 4055.950
- null
- Koneen ohjaus
- Tehtäväohjaus Rittal Panel Processing Centerillä (RiPPC)
- Käyttö Rittal HMI:llä
- Turvallisuus
- Turva-aita DIN EN ISO 13857:n mukaan
- Optinen suojalaitteisto koneen edessä ja takana
- Akselien turvallinen jarruttaminen myös jännitehäviön yhteydessä
- Liitännät
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- DXF-tietojen tuonti
- Ohje
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 5.050 mm
Korkeus: 2.400 mm
Syvyys: 4.550 mm - Paineilmaliitäntä
- 6 bar
- Työstökappaleen paino, litteän osan työstö (maks.)
- 250 kg
- Työstökappaleen paino, kytkentäkaapin työstö (maks.)
- 300 kg
- Työkalupaikkojen määrä
- 21
- Työstötarkkuus
- ± 0,2 mm
- Nopeus X-/Y-akseli
- 60 000 mm/min
- Nopeus Z-akseli
- 12 000 mm/min
- Karan kierrosluku (maks.)
- 21 000 rpm
- Karan teho (maks.)
- 11 kW
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimellisvirta maks.
- 6,2 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
- Työstönopeus (enintään)
- 1 500 mm/min
- Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 140 mm - Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
- Leveys: 2.300 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 2.200 mm - Pingotettavien litteiden osien vähimmäismitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 1,25 mm - Pingotettavien litteiden osien enimmäismitat
- Leveys: 2.300 mm
Korkeus: 1.550 mm
Syvyys: 5 mm - Suurin muokattava ala koteloilla
- Leveys: 2.300 mm
Korkeus: 1.600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3 200 kg
- Bruttopaino
- 3 200 kg
- Tullitariffinimike
- 84596110
- EAN
- 4028177971431
- Dokumentaatiot
- Product presentations