Performance-paketti

Til.nro: AS 4050042

Performance-paketti optimoitua työstämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT S -työstökeskuksiin.

Til.nro:
AS 4050042
Tuotekuvaus
Työkappaleiden optimoitua työstämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskukseen.
Hyödyt
Pienempi tärinä
Suuri syöttönopeus, jopa 1,5 m/min
Vähäiset melupäästöt
Työkalujen pidemmät käyttöajat
Optimoitu käsittely työkappaleen kiinnityksessä
Toimitus
Harjaslaipat
Tehojyrsin Ø 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
Sopii tilausnumerolle
4050.107
4055.920
4055.921
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
28,6 kg
Bruttopaino
28,6 kg
Tullitariffinimike
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
Tuotekuvaus
Performance package for Perforex machining centre