- Tuotenumero:
- AS 4050.044
- Tuotekuvaus
- Työkappaleiden optimoitua työstämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskukseen.
- Hyödyt
- Pienempi tärinä
- Suuri syöttönopeus, jopa 1,5 m/min
- Vähäiset melupäästöt
- Työkalujen pidemmät käyttöajat
- Optimoitu käsittely työkappaleen kiinnityksessä
- Toimitus
- Harjaslaipat
Tehojyrsin Ø 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 24
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.108
- 4055.925
- 4055.926
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25,4 kg
- Bruttopaino
- 26,76 kg
- Tullitariffinimike
- 84669360
- EAN
- 4028177803664
- ECLASS 8.0
- 36609290
- Tuotekuvaus
- Performance package for Perforex machining centre
Performance-paketti
Tuotenumero: AS 4050.044
Performance-paketti optimoitua työstämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT S -työstökeskuksiin.