Jyrsimen pidennin ja kiristyspihdit

Til.nro: AS 4050056

6 mm:n vakiojyrsimen pidennyskappale FRX-16 mm:n kartiosovitteen avulla.

Til.nro:
AS 4050056
Tuotekuvaus
Jatke 6 mm vakiojyrsimeen FRX-16 mm kartiosoviteholkilla Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
Sopii tilausnumerolle
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Mitat
Pituus: 16 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1 kg
Tullitariffinimike
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Tuotekuvaus
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!