- Til.nro:
- AS 4050720
- Rakenne
- Terästerä voidaan kiinnittää tarpeen mukaan pitkittäin tai säteittäin
Terästerä hiottu molemmilta puolilta
HSS B30
- Tuotekuvaus
- Jäysteenpoistin porausten ja reunojen leikkuujäysteen poistoon.
- Hyödyt
- Terä siirtyy automaattisesti ihanteelliseen asentoon
- Teränpitimen säädettävä pituus
- Helppo käsiteltävyys
- Vaivaton purseenpoisto
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Materiaali
- Sisäkahva: kovamuovia
Kahvan runko: elastinen, erittäin joustava muovi
Teränpidin: terästä
Terä: karkaistu terästerä, jossa PVD TiN (titaaninitridi)-pinnoite
- Väri
- Kahva: musta ja punainen
- Toimitus
- Kahva
Teränpidin
Sis. terästerän
- Terän Ø
- 3 mm
- Terän pituus
- 47 mm
- Kahvan Ø
- 25 mm
- Kahvan pituus
- 110 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,1 kg
- Tullitariffinimike
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803