Koteloiden rinnakkainen työstäminen koteloiden työstöalueella Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa mahdollistaa lyhyemmän valmisteluajan sekä lisää tuottavuutta.
- Til.nro:
- AS 4050060
- Rakenne
- Pneumaattinen kappaleiden kiinnitys
- Tuotekuvaus
- Mahdollistaa koteloiden rinnakkaisen työstämisen koteloiden työstöalueella Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Ohje
- Kiristyskehyksen (tilausnro 4050.080) käyttö työstökeskuksessa BC (tilausnro 4050.230) on mahdollista ainoastaan kaksiovisessa versiossa.
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.101
- 4055.910
- 4055.911
- Suitable for
- Perforex BC 1001 HS
- Perforex MT 1101
- Perforex MT 1101 S
- Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
- Leveys: 200 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 300 mm - Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
- Leveys: 85 mm
Korkeus: 70 mm
Syvyys: 70 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25 kg
- Bruttopaino
- 25 kg
- Tullitariffinimike
- 84669360
- EAN
- 4028177804302
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Tuotekuvaus
- AS Multiple fastening, BC 1001, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 85 x 70 x 70 mm