- Til.nro:
- AS 4050080
- Rakenne
- Pneumaattinen kappaleiden kiinnitys
- Tuotekuvaus
- Mahdollistaa koteloiden rinnakkaisen työstämisen koteloiden työstöalueella Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Ohje
- Kiristyskehyksen (tilausnro 4050.080) käyttö työstökeskuksessa BC (tilausnro 4050.230) on mahdollista ainoastaan kaksiovisessa versiossa.
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
- Leveys: 510 mm
Korkeus: 510 mm
Syvyys: 600 mm
- Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
- Leveys: 80 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 80 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25 kg
- Bruttopaino
- 25 kg
- Tullitariffinimike
- 84669360
- EAN
- 4028177804494
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Tuotekuvaus
-
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 80 x 100 x 80 mm