Pingotuskehys

Til.nro: AS 4050081

Koteloiden rinnakkainen työstäminen koteloiden työstöalueella Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa mahdollistaa lyhyemmän valmisteluajan sekä lisää tuottavuutta.

Til.nro:
AS 4050081
Rakenne
Pneumaattinen kappaleiden kiinnitys
Tuotekuvaus
Mahdollistaa koteloiden rinnakkaisen työstämisen koteloiden työstöalueella Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
Ohje
Kiristyskehyksen (tilausnro 4050.080) käyttö työstökeskuksessa BC (tilausnro 4050.230) on mahdollista ainoastaan kaksiovisessa versiossa.
Sopii tilausnumerolle
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 400 mm
Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat
Leveys: 150 mm
Korkeus: 150 mm
Syvyys: 80 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25 kg
Bruttopaino
25 kg
Tullitariffinimike
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Tuotekuvaus
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm