Virtakiskojen kiinnitin

Til.nro: AS 4050064

Kuparikiskojen/virtakiskojen helppoa kiristämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

Til.nro:
AS 4050064
Rakenne
Kuparikiskojen pituus jatkettavissa 2 000 mm:iin saakka
Työstettävä pituus, kun vahvuus 5 mm
100 ‐ 2.200 mm
Työstettävä korkeus (maks.)
10 ‐ 100 mm
Työstettävä pituus, kun vahvuus 10 mm
100 ‐ 2.200 mm
Sopii tilausnumerolle
4050.101
4055.911
4055.912
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10 kg
Bruttopaino
10 kg
Tullitariffinimike
84669360
EAN
4028177804340
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Tuotekuvaus
AS Power rail support, BC 1001, For easy clamping and machining of busbars., - 1 clamping position, - L (5mm) = 100 - 2200mm, - L (10 mm) = 100 - 2200mm