Virtakiskojen kiinnitin

Til.nro: AS 4050082

Kuparikiskojen/virtakiskojen helppoa kiristämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

Til.nro:
AS 4050082
Rakenne
Kolmen lyhyen kuparikiskon samanaikainen leikkaus, ainevahvuus 5 mm tai 10 mm
Tuotekuvaus
Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksien virtakiskojen kiinnitin tekee kuparikiskojen työstämisestä helppoa. Sopii poraamiseen ja kierteytykseen.
Työstettävä pituus, kun vahvuus 5 mm
150 ‐ 300 mm
Työstettävä korkeus (maks.)
30 ‐ 120 mm
Työstettävä pituus, kun vahvuus 10 mm
150 ‐ 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
Kyllä
Sopii tilausnumerolle
4050.101
4055.911
4055.912
Pakkausyksikkö
2 kpl
Tullitariffinimike
84669360
EAN
4028177804517
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
Tuotekuvaus
AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm