- Til.nro:
- AS 4050892
- Tuotekuvaus
- Vaihtoharjat Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksien Performance-paketteihin.
- Hyödyt
- Pienempi tärinä
- Suuri syöttönopeus, jopa 1,5 m/min
- Vähäiset melupäästöt
- Työkalujen pidemmät käyttöajat
- Optimoitu käsittely työkappaleen kiinnityksessä
- Toimitus
- Harjat
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 4,2 kg
- Bruttopaino
- 4,238 kg
- Tullitariffinimike
- 84669360
- EAN
- 4028177803640
- ECLASS 8.0
- 36609290