Vakiojyrsin

Til.nro: AS 4050818

Teräksen / ruostumattoman teräksen jyrsimet Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.

Til.nro:
AS 4050818
Rakenne
Kolmiteräleikkuri
HSS Co8
TiAIN-pinnoite
Tuotekuvaus
Teräksen / ruostumattoman teräksen jyrsimet Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.
Halkaisija
6 mm
Normit
DIN 844
Muokattava materiaali
Teräslevy
Ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,131 kg
Tullitariffinimike
82077031
EAN
4028177704138
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Tuotekuvaus
Standard milling bit, 6mm