Kuutioiden työstö 2 000 mm Perforex MT 2101 S:een

Til.nro: AS 4055953

Pidennetyn asennustason avulla voidaan työstää koteloita, joiden syvyys on maks. 2000 mm. Näin voidaan myös taata ei-purettavien koteloiden työstäminen Perforex Milling Terminal MT S -työstökeskuksessa.

Til.nro:
AS 4055953
Rakenne
Moottoroitu syvyyssäätö sis. kalvokiinnitysjärjestelmän
Paineilmakäyttöinen kiinnityslaite
Tuotekuvaus
Pidennetyn asennustason avulla voidaan työstää koteloita, joiden syvyys on maks 2 000 mm. Näin voidaan myös taata ei-purettavien koteloiden työstäminen Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksessa.
Hyödyt
Syvyyssuunnassa säädettävä
Joustavampi, laajennettu käyttöalue
Helppo käyttää
Vaivattomampi asettelu
Tuottavuuden nostaminen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
95 kg
Bruttopaino
100 kg
Tullitariffinimike
84571090
EAN
4028177967496