Perforex -laserkeskukset on kehitetty erityisesti vakiokytkentäkaappien automatisoitua mekaanista modifiointia varten. Perforex LC on tarkoitettu kuutioiden kolmiulotteiseen käsittelyyn sekä kosketuksettomaan ja värinättömään työstöön. Myös asennuslevyjen ja kierreaukkojen työstö on mahdollista.
- Til.nro:
- AS 4050335
- Rakenne
- USA-versio
- Tuotekuvaus
- Perforex-laserkeskukset on kehitetty erityisesti vakiokytkentäkaappien automatisoitua mekaanista modifiointia varten. Perforex LC on tarkoitettu erityisesti kytkentäkaappien ja koteloiden 3D-työstöön sekä kosketuksettomaan ja värinättömään toimintaan. Myös asennuslevyjen ja kierreaukkojen työstö on mahdollista.
- Hyödyt
- 3D-kuutiomuokkaus ilman työkappaleen uudelleenkiinnitystä
- Leikkuureuna ei nukkaannu tai värjäydy käsiteltäessä ruostumatonta terästä
- Maalattujen levyosien leikkaaminen myös filigraanimuodoissa ilman maalipinnan vaurioitumista tai värjäytymistä
- Tuotevalikoima pienistä suuriin kytkentäkaappeihin
- Kosketukseton ja tärinätön käsittely ilman työkalujen kulumista
- Työkappaleen kiinnitystä ei tarvita
- Ruostumattoman teräksen työstönopeus 20 x nopeampi kuin perinteisessä jyrsintäprosessissa
- Ergonominen kotelon ja litteiden osien työstäminen pidennettävän tukipinnan ansiosta
- Viiden puolen samanaikainen käsittely
- Tekniset tiedot
- Laserosoitin (apulaser) säteilyteho laserluokka 1
- Erittäin kapea leikkausleveys, vain n. 0,3 mm
- Työlaser luokka 4
- Toimitus
- Laserkeskus
Kompressori
Koneen kotelointi
Suodatuslaitteisto
Ohjausyksikkö - Muokattava materiaali
- Ruostumaton teräs
- Teräslevy
- Alumiini
- Koneen ohjaus
- Verstasohjelmointi
- Turvallisuus
- Suojakotelo laserluokan 1 saavuttamiseksi. Käyttö sallittu perehdytetylle henkilölle, laserammattilaisia ei tarvita
- Turvaovi
- Liitännät
- Eplan Pro Panel
- Siirto DXF-muodoista
- Rittal Configuration System
- Ohje
- Turvakatto (4050.317) koneen koteloinnille on pakollinen, mikäli koneeseen on mahdollista saada näköyhteys ylhäältä päin.
- Rittalin ammattilaisen käynti toimipaikassa on pakollinen lasertoteutuksen valintaa ja määritystä varten
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 3.900 mm
Korkeus: 3.800 mm
Syvyys: 10.500 mm - Säteilyteho maks.
- 300 W (CW) tai 3000 W (pulssi)
- Pulssin energia (maks.)
- 30 J
- Pulssiaika maks.
- 50 µs 300 W teholla
- Aallonpituus
- 1 070 nm
- Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 3 mm
- Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus
- 3 mm
- Alumiinin maks. työstettävä ainevahvuus
- 3 mm
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimellisteho
- 3 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 60 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 2.250 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4 500 kg
- Bruttopaino
- 4 500 kg
- Tullitariffinimike
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404