- Til.nro:
- AS 4050331
- Rakenne
- vasen
- Tuotekuvaus
- Mahdollisuus sijoittaa aggregaatit vasemmalle tai oikealle puolelle konetta.
- Hyödyt
- Aggregaattien sijoittelu vaihtelee – riippuen tilaolosuhteista ja pystytyspaikasta valmistushallissa
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 1.537 mm
Korkeus: 3.379 mm
Syvyys: 3.513 mm
- Ohje
- Ei jälkiasennusta
- Sopii tilausnumerolle
- 4050330
- 4050335
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,001 kg
- Bruttopaino
- 0,001 kg
- Tullitariffinimike
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Tuotekuvaus
-
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm