- Til.nro:
- AS 4050332
- Rakenne
- oikea
- Tuotekuvaus
- Mahdollisuus sijoittaa aggregaatit vasemmalle tai oikealle puolelle konetta.
- Hyödyt
- Aggregaattien sijoittelu vaihtelee – riippuen tilaolosuhteista ja pystytyspaikasta valmistushallissa
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 1.544 mm
Korkeus: 3.379 mm
Syvyys: 3.503 mm
- Ohje
- Ei jälkiasennusta
- Sopii tilausnumerolle
- 4050330
- 4050335
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,001 kg
- Bruttopaino
- 0,001 kg
- Tullitariffinimike
- 73069000
- EAN
- 4028177952430
- Tuotekuvaus
-
AS Perforex LC power units right, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm