- Til.nro:
- AS 4055730
- Tuotekuvaus
- CW 120-S ‑sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla.
- Nimellisteho
- 1,1 kW
- Filling volume
- 3,5 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 50 Hz
- Nimellisvirta
- 6,5 A
- Koneen mitat
- Leveys: 405 mm
Korkeus: 405 mm
Syvyys: 310 mm
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 505 mm
Korkeus: 505 mm
Syvyys: 497 mm
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 630 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 32 kg
- Bruttopaino
- 34,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290