Cutting Terminal CT

Til.nro: AS 4050555

Cutting Terminal CT -leikkauskeskuksen avulla kaapelikourut, kaapelikourujen kannet ja kannatinkiskot voidaan leikata mittojen mukaan. Soveltuu erityisesti uniikki- ja piensarjojen valmistamiseen.

Til.nro:
AS 4050555
Rakenne
Moderni käyttöratkaisu, jossa 21,5 tuuman Full HD -monikosketusnäyttö, Terra PC -mini ja i5-suoritin
Kannatinkiskoille, mukaan lukien pitkittäis- ja poikittaisreikien lävistystoiminto
Viisi DIN-kiskokokoa yhdessä mallinteessa
Cutting Terminal CT H
Tuotekuvaus
Cutting Terminal CT H -leikkauskeskuksen avulla kaapelikourut, kaapelikourujen kannet ja kannatinkiskot voidaan leikata mittojen mukaan. Tuotemalli Cutting Terminal CT H mahdollistaa tällöin kannatinkiskojen hydraulisen leikkauksen. Valinnaisesti leikkauskeskus voidaan varustaa säilytysjärjestelmällä laitteen oikealla puolella ja etikettitulostimella. Mikäli standardikokojen lisäksi on työstettävä muita kannatinkiskotyyppejä, se on valinnaisesti saatavana myös vaihtojärjestelmänä (4050.559).
Hyödyt
Nopea, tarkka ja luotettava työskentely
Helppo käsiteltävyys
Käyttäjäystävällinen ja turvallinen toiminto
Puhdas leikkaus tehokkaiden työkalujen avulla ilman lastuamisjätettä
Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna
Erittäin alhaiset leikkauskulut leikkuuoptimoinnin ansiosta
Leikkaustoimenpiteen aikana pysäyttimen automaattinen sisäänveto
Toimitus
Cutting Terminal CT H
Ohjausyksikkö
Käyttöalueet
hydraulinen leikkaus
Muokattava materiaali
Teräs
Alumiini
Kupari
Muovi
Konevalinnat
Etikettitulostin 4050.557
Säilytysjärjestelmä 4050.558
Liitännät
Tietojen tuonti Eplan Pro Panelista RiPanel Processing Centerin kautta
Tietojen tuonti CSV-luetteloista
Ohje
Kaapelikouruille ja kaapelikourujen kansille leikkaus tehdään manuaalisesti
Pohjapinta-ala
Leveys: 4.000 mm
Korkeus: 1.850 mm
Syvyys: 673 mm
Suurin työstettävä korkeus, kaapelikanava
100 mm
Suurin työstettävä leveys kaapelikanava
125 mm
Ohjausjännite (DC)
24 V
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz
Kannatinkiskotyyppi
DIN-kiskot NS 15 (EN 60 715)
DIN-kiskot NS 35/15 (EN 60 715)
DIN-kiskot NS 35/7,5 (EN 60 715)
Virtakiskot NLS-CU 3/10
C-profiilikiskot 34 x 15 (EN 60715:n mukaan)
seinän paksuudelle (maks.)
2,5 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
270 kg
Bruttopaino
270 kg
Tullitariffinimike
84623290
EAN
4028177027169