- Til.nro:
- AS 4050565
- Rakenne
- Moderni käyttöratkaisu, jossa 21,5 tuuman Full HD -monikosketusnäyttö, Terra PC -mini ja i5-suoritin
Kannatinkiskoille, mukaan lukien pitkittäis- ja poikittaisreikien lävistystoiminto
Viisi DIN-kiskokokoa yhdessä mallinteessa
USA-versio
Cutting Terminal CT H
- Hyödyt
- Nopea, tarkka ja luotettava työskentely
- Helppo käsiteltävyys
- Käyttäjäystävällinen ja turvallinen toiminto
- Puhdas leikkaus tehokkaiden työkalujen avulla ilman lastuamisjätettä
- Aikaa säästyy selvästi manuaaliseen leikkaukseen verrattuna
- Erittäin alhaiset leikkauskulut leikkuuoptimoinnin ansiosta
- Leikkaustoimenpiteen aikana pysäyttimen automaattinen sisäänveto
- Toimitus
- Cutting Terminal CT H
Ohjausyksikkö
- Muokattava materiaali
- Teräs
- Alumiini
- Kupari
- Muovi
- Konevalinnat
- Etikettitulostin 4050.557
- Säilytysjärjestelmä 4050.558
- Liitännät
- Tietojen tuonti Eplan Pro Panelista RiPanel Processing Centerin kautta
- Tietojen tuonti CSV-luetteloista
- Ohje
- Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 4.000 mm
Korkeus: 1.850 mm
Syvyys: 673 mm
- Suurin työstettävä korkeus, kaapelikanava
- 100 mm
- Suurin työstettävä leveys kaapelikanava
- 125 mm
- Ohjausjännite (DC)
- 24 V
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Kannatinkiskotyyppi
- DIN-kiskot NS 15 (EN 60 715)
- DIN-kiskot NS 35/15 (EN 60 715)
- DIN-kiskot NS 35/7,5 (EN 60 715)
- Virtakiskot NLS-CU 3/10
- C-profiilikiskot 34 x 15 (EN 60715:n mukaan)
- seinän paksuudelle (maks.)
- 2,5 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 270 kg
- Bruttopaino
- 300 kg
- Tullitariffinimike
- 84571090