Johdotuskanavaleikkuri MC125

Til.nro: AS 4050435

Johdotuskanavien manuaaliseen leikkaukseen, säädettävä pituusvaste työstettävän materiaalin mukaan. Eloksoitu tukipinta ja laserkaiverrettu mittataulukko millimetri- ja tuuma-asteikolla. Turvallinen työstö integroidun sormisuojan ansiosta. Tarkoitettu asennettavaksi työpenkkiin.

Til.nro:
AS 4050435
Tuotekuvaus
Johtokourujen manuaaliseen leikkaukseen, säädettävä pituusvaste työstettävän materiaalin mukaan. Eloksoitu tukipinta ja laserkaiverrettu mittataulukko millimetri- ja tuuma-asteikolla. Turvallinen työstö integroidun sormisuojan ansiosta. Tarkoitettu asennettavaksi työpenkkiin.
Hyödyt
Mahdollistaa johdotuskanavien manuaalisen leikkaamisen kustannustehokkaasti
Helpottaa johdotuskanavien lyhentämistä käsintehtävään poikkisahaamiseen verrattuna
Pohjapinta-ala
Leveys: 1.332 mm
Korkeus: 798 mm
Syvyys: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2,5 mm
Suurin työstettävä leveys kaapelikanava
125 mm
Muokattava materiaali
Muovi
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,3 kg
Bruttopaino
15,43 kg
Tullitariffinimike
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
Tuotekuvaus
Kaapelikouruleikkuri MC125 kaapelikourujen ja niiden kansien manuaaliseen katkaisuun
Dokumentaatiot
Ohjeet