Pistorasialista WS 540:lle

Til.nro: AS 4051122

WS 540:n työtasolle kiinnittämiseen.

Til.nro:
AS 4051122
Rakenne
USA-versio Wire Station 4051.123:sta
5-paikkainen, keinukytkimellä (punainen)
Tuotekuvaus
WS 540:n työtasolle kiinnittämiseen.
Hyödyt
Ergonominen tavoitettavuus 45°:n kulmassa työtasolla
Materiaali
Profiili: alumiinia
Pistorasiat: muovia
Toimitus
Pistorasialista, liitäntäkaapeli ja suojapistoke
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle
4051.123
Nimellisvirta
60 A
Nimelliskäyttöjännite
110 V (AC), 60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,5 kg
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177962644
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Tuotekuvaus
AS WS 540 pistorasialista US 110 V, 5-kertainen
Dokumentaatiot
Ohjeet