Kaapelirenkaanpidin

Til.nro: AS 4051118

Johdinkelojen varastointiin, sopii asennuspöytään ja WS 540 -työasemaan. Kiinnitys Wire Station -johdotusasemaan tapahtuu aseman pystysuoraan kiinnitystukeen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Til.nro:
AS 4051118
Rakenne
vasen
Tuotekuvaus
Johdinkelojen varastointiin, sopii asennuspöytään ja WS 540 -työasemaan. Kiinnitys Wire Station -johdotusasemaan tapahtuu aseman pystysuoraan kiinnitystukeen vasemmalle tai oikealle puolelle.
Tekniset tiedot
Kosketuspinta (L x K x S) 375 x 20 x 475 mm
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7016
Toimitus
Kaapelirenkaanpidin
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Wire Station WS 540 -sovellukseen tarvitaan kiinnitystuki, pystysuora (4051.106).
Sopii tilausnumerolle
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,8 kg
Bruttopaino
7,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Tuotekuvaus
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet