- Tuotenumero:
- AS 4050.450
- Rakenne
- Ohjauspaneelin kanssa
- Tuotekuvaus
- Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.
- Hyödyt
- Helppo käyttää
- Johtimien yksinkertainen vienti
- Syöttörullien helppo avaaminen
- PC-yhteensopiva
- Tekniset tiedot
- Erillinen hienosäikeinen johdin 0,08–2,5 mm² (AWG 28 - 8)
- Erillinen umpijohdin 0,08–2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- Johtimen pituudelle 1–99999 mm
- Syöttönopeus 0–1,5 m/s
- Syöttörullien säädettävä puristusvoima
- Tasavirtaservokäyttö
- Toimitus
- Katkaisuautomaatti C8
Ohjelmisto CD-ROM:lla
Liitäntäkaapeli pistokkeella
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Näennäisteho
- 120 VA
- Koneen mitat
- Leveys: 380 mm
Korkeus: 470 mm
Syvyys: 360 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 24 kg
- Bruttopaino
- 24 kg
- Tullitariffinimike
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Tuotekuvaus
-
Cutting machine C 8, 0,08-10mm²