WT-tärykuljetinpää

Til.nro: AS 4051223

Tärykuljetinsäiliö WT 43 irrallisten muovikauluksella varustettujen johdonpääteholkkien läpivientiin poikkileikkauksella 4,0 ja 6,0 mm² Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaatissa.

Til.nro:
AS 4051223
Hyödyt
Johdonpääteholkkien prosessiturvallinen läpivienti
Käyttömateriaalien helppo ja nopea vaihto
Toimitus
WT 43 -tärykuljetinpää
Käyttöalueet
Irrallisille johdonpääteholkeille, joiden halkaisija on 4,0 mm² – 6,0 mm²
Ohje
Tärykuljetinsäiliöt ja yksittäiset johtopääteholkit on toteutettu Rittal-johtopääteholkkien standardin DIN 46228-4:2019-02 toleranssimittojen mukaan. Jos työstettävät johtopääteholkit poikkeavat siinä määritellyistä toleranssimitoista, voi olla tarpeen suunnitella/testata tätä varten uudet tärykuljetinsäiliöt ja mukauttaa johtopääteholkkien erittelyä.
Normit
AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle
4051.205
4051.210
Tullitariffinimike
84799070
EAN
4028177981119