Ohjausletku Wire Terminal WT:lle ja Wire Handling System -järjestelmälle

Til.nro: AS 4051229

Lankojen ohjaukseen johdintelineestä Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin. Ohjausletku estää käsien työntämisen ulkopuolelta koneen sisäpuolelle. Letkua voidaan käyttää yksilölliseen johtimen läpivientiin Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin tai WT Tube 12 -johdintelineen korvaavana materiaalina.

Til.nro:
AS 4051229
Tuotekuvaus
Johtimien ohjaamiseen johdinvarastosta Wire Terminal syöttöyksikköön sekä Wire Handling Systems reittien tekemiseen.
Hyödyt
Jatkuvasti korkeinta laatua
Helppo käsitellä
Lankojen optimaalinen käyntiominaisuus
Testattu materiaali
Materiaali
Teflon
Toimitus
1 VP= 50 m teflonletku
Ohje
Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Ota yhteyttä Rittal-edustajaan asennusreitin tarkkaa suunnittelua varten
Sopii tilausnumerolle
4051.218
4051.213
4051.260
4051.261
4051.264
Mitat
Pituus: 50 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
39173900
Tuotekuvaus
Lankojen ohjaukseen johdintelineestä Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin. Ohjausletku estää käsien työntämisen ulkopuolelta koneen sisäpuolelle. Letkua voidaan käyttää yksilölliseen johtimen läpivientiin Wire Terminal -johdinsarja-automaattiin tai WT Tube 12 -johdintelineen korvaavana materiaalina.