Johdinlaakeri XL Wire Terminalille

Til.nro: AS 4051038

Muunneltavalla XL-johdintelineellä voidaan säilyttää kulloinkin kuusi johdinkelaa tilaa säästävästi kahdessa kerroksessa. Keskimmäisen johdintelineen kautta voidaan siten viedä Wire Terminalille 12 johdintyyppiä valvotusti johdinvientien kautta. Käytettävien johdinten määrän mukaan johdintelinettä voidaan laajentaa vasemmalle ja oikealle puolelle sijoitettavilla lisämoduuleilla jopa 36 johdinsäilöksi.

Til.nro:
AS 4051038
Tuotekuvaus
Muunneltavalla XL-johdintelineellä voidaan säilyttää kulloinkin kuusi johdinkelaa tilaa säästävästi kahdessa kerroksessa. Keskimmäisen johdintelineen kautta voidaan siten viedä Wire Terminalille 12 johdintyyppiä valvotusti johdinvientien kautta. Käytettävien johdinten määrän mukaan johdintelinettä voidaan laajentaa vasemmalle ja oikealle puolelle sijoitettavilla lisämoduuleilla jopa 36 johdinsäilöksi.
Hyödyt
Erinomainen joustavuus modulaarisen järjestelmän ansiosta.
Tekniset tiedot
Suurille johdinkeloille mitoiltaan enintään 500 x 500 mm
Johtimien valvottu vienti Wire Terminalille (WT)
Suurin sallittu kuorma, alakerros: 540 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin 90 kg)
Suurin sallittu kuorma, yläkerros: 210 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin 35 kg)
Toimitus
Lisämoduuli
Pohjapinta-ala
Leveys: 1.550 mm
Korkeus: 2.250 mm
Syvyys: 1.050 mm
Sopii tilausnumerolle
4051.024
4051.036
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
170 kg
Bruttopaino
180 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177964549
Dokumentaatiot
Ohjeet