Puristusautomaatti LD-I Wire Terminalille WT 24/36

Til.nro: AS 4051022

Sähköpneumaattisesti käytettävä kuorinta- ja puristusautomaatti kaksinkertaisella makasiinilla on tarkoitettu irtonaisten eristettyjen rullaholkkien työstämiseen, poikkileikkaukseltaan 4-6 mm² (AWG 12 – 10) ja puristuspituudeltaan 10-12 mm.. Puristusautomaatti LD-I on varustettu käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu kommunikaatioon ja täydelliseen toimintojen integrointiin Rittal-johdinvarustelutäysautomaatti Wire Terminalin kanssa.

Til.nro:
AS 4051022
Tuotekuvaus
Sähköpneumaattisesti käytettävä kuorinta- ja puristusautomaatti kaksinkertaisella makasiinilla on tarkoitettu irtonaisten eristettyjen rullaholkkien työstämiseen, poikkileikkaukseltaan 4-6 mm² (AWG 12 – 10) ja puristuspituudeltaan 10-12 mm. Puristusautomaatti LD-I on varustettu käyttöliittymällä, joka on tarkoitettu kommunikaatioon ja täydelliseen toimintojen integrointiin Rittal-johdinvarustelutäysautomaatti Wire Terminalin kanssa.
Hyödyt
Helppo käyttää
Eristettyjen päätehylsyjen turvallinen ja nopea käsittely
Täysautomaattisen 2-lokeroisen (4 ja 6 mm²) ansiosta ei tarvita asennusaikoja rullaholkeille
Täysi integrointi Wire Terminaliin tarkoittaa, ettei manuaalisia johdotusvaiheita tarvita.
Tekniset tiedot
Puristusalue 4–6 mm² (AWG 12 - 10)
Puristuspituus 4 mm²llä: 10 mm (0,39 tuumaa) tai 12 mm (0,47 tuumaa)
Puristuspituus 6 mm²:llä: 12 mm (0,47 tuumaa)
Ohjauspituus 28 mm (1,10 tuumaa) + puristuspituus
Ohje
Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Sopii tilausnumerolle
4051.024
4051.036
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
40 kg
Bruttopaino
42 kg
Tullitariffinimike
84633000
EAN
4028177964426
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet