Tämä tuote poistuu: 30.10.2022
- Til.nro:
- AS 4051010
- Tuotekuvaus
- Toimintomoduulilla johtimet voidaan järjestää ja merkitä täysautomaattisesti. Näin Rittal Wite Terminalilla työstettävissä oleva poikkileikkaus laajennetaan enintään 2,5 mm²:stä 6 mm²:iin.
- Hyödyt
- Täysin automaattinen johtimien liittäminen, yksilöllinen johtimien puristus ja käyttöönotto nopeuttavat prosessia
- Täydellinen verkotus E-CAD-työkalusta koko valmistusprosessiin
- Johdinliitännän valmistusprosessi nopeutuu jopa 8-kertaiseksi
- Jatkuvasti korkeinta laatua
- Joustavampi, laajennettu käyttöalue
- Toimitus
- Ohjausvaunu
Syöttökenno
Johdinkeskitys
Johdinvientiputket kiertoyksiköllä
Johdinsuppilo
Vienti puristusautomaattiin LD-I - Ohje
- Määritä koneen yksilöllinen varustelu yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8 kg
- Bruttopaino
- 10 kg
- Tullitariffinimike
- 84571090
- EAN
- 4028177964457