Tulostinvaihtoehto Wire Terminalille

Til.nro: AS 4051029

Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.

Til.nro:
AS 4051029
Tuotekuvaus
Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.
Hyödyt
Painatusjärjestelmä on integroitu WT Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin
Johtimien optimaalinen ja tarpeenmukainen merkintä
Myöhempien johdotusprosessien tuki
Tekniset tiedot
Tekstit voi mukauttaa yksilöllisesti joko manuaalisesti tai Eplan-verkon kautta
Väri
musta
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20,5 kg
Bruttopaino
21,5 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
Tuotekuvaus
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the