Tulostinvaihtoehto Wire Terminalille

Til.nro: AS 4051030

Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.

Til.nro:
AS 4051030
Tuotekuvaus
Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.
Hyödyt
Painatusjärjestelmä on integroitu WT Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin
Johtimien optimaalinen ja tarpeenmukainen merkintä
Myöhempien johdotusprosessien tuki
Tekniset tiedot
Tekstit voi mukauttaa yksilöllisesti joko manuaalisesti tai Eplan-verkon kautta
Väri
valkoinen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20,5 kg
Bruttopaino
21,5 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177940352
ECLASS 8.0
17139201
Tuotekuvaus
The white print option enables automated labeling of the prefabricated wires in white.