Tulostinvaihtoehto Wire Terminalille

Til.nro: AS 4051240

Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.

Til.nro:
AS 4051240
Tuotekuvaus
Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.
Hyödyt
Älykäs musteenhallinta ja 50 prosentin liuottimen talteenotto takaavat vakaan painolaadun
Patruunapikalatausjärjestelmä helpottaa käsittelyä
Vain vähän huoltoa vaativa käyttö Wire Terminal WT C:ssä SMART.CARE:n avulla takaa maksimaalisen käyttövarmuuden (jopa viisi vuotta ilman huoltoa)
Kirjasinpallon puhdistustoiminto poistaa epäpuhtaudet, kuten mustepölyn ilman manuaalista puhdistusta
Itsehuoltotoiminto, jossa on animoitu käyttäjäavustaja vaiheittaisena ohjeena
Väri
valkoinen
Toimitus
Sis. 1x muste valkoinen 79000-00225 950 ml ja 2x ohenne 77001-00230 950 ml
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20,5 kg
Bruttopaino
21,5 kg
Tullitariffinimike
84433210
EAN
4028177999466
ECLASS 8.0
17139201
Tuotekuvaus
Uusi tulostinyksikkö IQ.JET mahdollistaa valmistettujen johtimien automaattisen merkitsemisen valkoisella. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminal WT C:n täysautomaattiseen prosessiin. Valmistettujen johtimien merkitsemismallien versiot voidaan mukauttaa yksilöllisesti Wire Terminaliin tai syöttää Eplan Tool -työkalun avulla.