- Til.nro:
- AS 4051242
- Tuotekuvaus
- Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminalin täysautomaattiseen prosessiin.
- Hyödyt
- Älykäs musteenhallinta ja 50 prosentin liuottimen talteenotto takaavat vakaan painolaadun
- Patruunapikalatausjärjestelmä helpottaa käsittelyä
- Vain vähän huoltoa vaativa käyttö Wire Terminal WT C:ssä SMART.CARE:n avulla takaa maksimaalisen käyttövarmuuden (jopa viisi vuotta ilman huoltoa)
- Kirjasinpallon puhdistustoiminto poistaa epäpuhtaudet, kuten mustepölyn ilman manuaalista puhdistusta
- Väri
- musta
- Toimitus
- Sis. 1x muste musta 70000-00201 950 ml ja 2x ohenne 77001-00230 950 ml
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 20,5 kg
- Bruttopaino
- 21,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84433210
- EAN
- 4028177999480
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Tuotekuvaus
- Tulostinyksikkö mahdollistaa valmistettujen johtimien merkitsemisen mustalla. Automatisoitu tulostusyksikkö on integroitu Wire Terminal WT C:n täysautomaattiseen prosessiin. Valmistettujen johtimien merkitsemismallien versiot voidaan mukauttaa yksilöllisesti Wire Terminaliin tai syöttää Eplan Tool -työkalun avulla.