- Tuotenumero:
- AS 4051.026
- Tuotekuvaus
- Modulaarinen ja tilaa säästävä johdinlaakeri ja johtimienvientijärjestelmä auttaa kuljettamaan johtimet hallitusti Wire Terminal WT -automaattiin.
- Hyödyt
- Tilaa säästävä varastointi, kuusi johdinsäiliötä kahdessa tasossa
- Johtimien valvottu ja turvallinen läpivienti
- Moduulirakenteinen järjestelmä laajennettavissa yksilöllisesti
- Tekniset tiedot
- Suurin sallittu kuorma, alakerros: 540 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin 90 kg)
- Suurin sallittu kuorma, yläkerros: 210 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin 35 kg)
- Toimitus
- Keskusyksikkö
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.250 mm
Syvyys: 800 mm
- Number wire containers
- 12
- Ohje
- Oikean ja vasemman ritilähyllyn moduulirakenteisen laajennuksen avulla voidaan varastoida ja siirtää jopa 36 johdinsäiliötä.
- Sopii tilausnumerolle
- 4051.024
- 4051.036
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 130 kg
- Bruttopaino
- 140 kg
- Tullitariffinimike
- 84662020
- EAN
- 4028177940338
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Tuotekuvaus
-
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto