Johdinlaakeri Wire Terminalille

Til.nro: AS 4051027

Modulaarinen johtimien säilytys- ja ohjausjärjestelmä Wire Terminal WT:lle.

Til.nro:
AS 4051027
Tuotekuvaus
Modulaarinen ja tilaa säästävä johdinlaakeri ja johtimienvientijärjestelmä auttaa kuljettamaan johtimet hallitusti Wire Terminal WT -automaattiin.
Hyödyt
Tilaa säästävä varastointi, kuusi johdinsäiliötä kahdessa tasossa
Johtimien valvottu ja turvallinen läpivienti
Moduulirakenteinen järjestelmä laajennettavissa yksilöllisesti
Tekniset tiedot
Suurin sallittu kuorma, alakerros: 540 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin 90 kg)
Suurin sallittu kuorma, yläkerros: 210 kg (vastaa 6 johdinkelaa, kukin 35 kg)
Toimitus
Lisämoduuli
Pohjapinta-ala
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 2.250 mm
Syvyys: 800 mm
Number wire containers
12
Ohje
Oikean ja vasemman ritilähyllyn moduulirakenteisen laajennuksen avulla voidaan varastoida ja siirtää jopa 36 johdinsäiliötä.
Sopii tilausnumerolle
4051.024
4051.036
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
130 kg
Bruttopaino
140 kg
Tullitariffinimike
84662020
EAN
4028177940307
ECLASS 8.0
17139201
Tuotekuvaus
AS Wire storage for WT, central unit, The modular, space-saving wire store and wire routing system for the, Wire Terminal. Six wire drums are stored on each of the two levels in a, spacesaving design. Depending on the number of wires used, the fully, auto
Dokumentaatiot
Ohjeet